ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻 |
【仕様】・品番:105・厚さ:0.04mm・サイズ:200×300mm・入数:100枚入/袋
【仕様】
・品番:105
・厚さ:0.04mm
・サイズ:200×300mm
・入数:100枚入/袋



ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

トラスコ中山
長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.1mm
4.7通常価格(税別):17,448円~

酒井化学工業
チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ
5通常価格(税別):2,177円~