17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55

通常単価(税別)
2,275円
税込単価
2,503円
通常出荷日:7日目

【仕様】・No.C-55・(外径)上径59mm×(外径)下径63mm×(外径)高37mm×(内径)天井...

詳細を確認

    型番:

    101-51926
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    101-51926の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-51926
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,275円
    ( 2,503円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・No.C-55
    ・(外径)上径59mm×(外径)下径63mm×(外径)高37mm×(内径)天井55mm×(内径)入口57mm
    【特長】
    ・通気と密栓の両方に使用できるキャップで、
    ・試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55の型番101-51926のページです。 型番101-51926に関する仕様情報を記載しております。
    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55
    Cキャップ(シリコーンゴム)
    ゴムスポイト 8筋入
    ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80024
    ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80036
    硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608
    メーカーコクゴコクゴコクゴケニスケニス東京硝子器械
    通常価格2,275円2,307円 -3,658円14,552円17,239円7,465円
    通常出荷日7日目5日目〜7日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました