17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

シリコーンゴム栓
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
バイトン(R)栓
アズワン
  • <
  • >

ユニストッパー №25

通常単価(税別)
9,419円
税込単価
10,361円
通常出荷日:5日目

【仕様】・№25・上径75mm×下径69mm×高さ45Hmm【特長】・耐熱耐寒に優れており、耐久性も良...

詳細を確認

    型番:

    101-49731
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    101-49731の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-49731
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,419円
    ( 10,361円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・№25
    ・上径75mm×下径69mm×高さ45Hmm
    【特長】
    ・耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。
    ・耐熱温度:-95℃~270℃
    ・材質:(シリコン+PTFEパウダー)結合栓
    ・成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ユニストッパー №25の型番101-49731のページです。 型番101-49731に関する仕様情報を記載しております。
    ユニストッパー №25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユニストッパー №25
    シリコン栓 No.14
    シリコーンゴム栓 №29
    バイオシリコ(R)
    特大ゴム栓 シリコーンゴム 特大13号
    特大ゴム栓 シリコーンゴム
    メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴアズワンコクゴコクゴ
    通常価格9,419円1,124円6,355円3,955円 -83,448円28,552円 -
    通常出荷日5日目5日目7日目1日目10日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シリコンゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました