ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東正車輛 ゴールドリフター GLH スタンダード(油圧・足踏式) |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ラチェットハンドル式) |
|
ワーゼフ ラボジャッキ(ノブハンドル式) |
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
アズワン H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm |
【特長】
・ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作
・ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します
・横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
5通常価格(税別):10,600円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
4通常価格(税別):12,498円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~