ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
クラフトテープ No.500 包装・梱包用粘着テープ【5~6個入り】
通常価格(税別):2,454円~
通常出荷日:8日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ステンレスメッシュバット
アズワン
通常価格(税別):7,206円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm
通常価格(税別):8,965円~
通常出荷日:1日目

【仕様】・品番:A-43・全長(mm):43・直径(mm):13【特長】・ゆるいR底用・入数:1個

アズワン
真空デシケーター VDR

アズワン
ねじ口デシケーター 上口/横口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PTFE撹拌棒 鉄芯型
0通常価格(税別):1,481円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

三商
PTFE撹拌子 NSA-30 10入
0通常価格(税別):3,520円

ケニス
マグネチックスターラー MS500
0通常価格(税別):17,239円

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~