ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |


【仕様】
・品番:A-15
・全長(mm):15
・直径(mm):6
【特長】
・ゆるいR底用
・入数:1個

アズワン
真空デシケーター VDR

アズワン
ねじ口デシケーター 上口/横口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,189円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

アズワン
ミニスターラー NMSシリーズ
0通常価格(税別):11,255円~

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):9,528円~

ケニス
撹拌器 MSシリーズ
0通常価格(税別):72,930円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~