ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
石英管
アズワン
通常価格(税別):4,699円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
オールステンスパチュラ
アズワン
通常価格(税別):7,549円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
0通常価格(税別):108,135円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~