ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
石英管
アズワン
通常価格(税別):4,699円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目


コクゴ
超強磁力スターラー デジタル式
【仕様】品番:SW-RS077D。撹拌容量:100ml~10L。撹拌台寸法:W190×D186mm SUS304。モーター:DCブラシレス 30W。マグネット:希土類磁石 6000G。回転制御方式:DCブラシレスフィードバック制御。回転数の表示:デジタル。外部出力コンセント:AC100V 700W使用可。外形寸法:W196×D214×H80mm。重量:2.8kg。電源:AC100V 50/60Hz 8A。付

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PTFE撹拌棒 鉄芯型
0通常価格(税別):1,481円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

三商
PTFE撹拌子 NSA-30 10入
0通常価格(税別):3,520円

ケニス
マグネチックスターラー MS500
0通常価格(税別):17,239円

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~