ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

TFE撹拌子SA型 SA-10

TFE撹拌子SA型 SA-10 101-4070201
通常単価(税別)
682円
税込単価
750円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:SA-10・全長(mm):10・直径(mm):4【特長】・ビーカー、三角フラスコ等平底...

詳細を確認

型番:

101-4070201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-4070201の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-4070201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682円
( 750円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SA-10
・全長(mm):10
・直径(mm):4
【特長】
・ビーカー、三角フラスコ等平底用
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 超強磁力スターラー デジタル式 画像

    コクゴ

    超強磁力スターラー デジタル式

    【仕様】品番:SW-RS077D。撹拌容量:100ml~10L。撹拌台寸法:W190×D186mm SUS304。モーター:DCブラシレス 30W。マグネット:希土類磁石 6000G。回転制御方式:DCブラシレスフィードバック制御。回転数の表示:デジタル。外部出力コンセント:AC100V 700W使用可。外形寸法:W196×D214×H80mm。重量:2.8kg。電源:AC100V 50/60Hz 8A。付

  • PTFE撹拌子取出し棒 強力PB-3型 画像

    コクゴ

    PTFE撹拌子取出し棒 強力PB-3型

    【仕様】取り出し口径:13.5φ×60。可能重量:A-100以下。棒径×長さ:8φ×370。入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TFE撹拌子SA型 SA-10の型番101-4070201のページです。 型番101-4070201に関する仕様情報を記載しております。
TFE撹拌子SA型 SA-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TFE撹拌子SA型 SA-10
TFE撹拌子SA型 SA-20
TFE撹拌子SA型 SA-15
TFE撹拌子SA型 SA-40
TFE撹拌子SA型 SA-25
TFE撹拌子SA型 SA-50
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格682円682円682円829円794円906円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました