ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コクゴ 樹脂ボール 不透明/透明着色 |
|
コクゴ PP製ボール |
|
アズワン ふっ素樹脂球 |
|
アズワン ナイロンボール(鉄芯入) |
【仕様】・直径(インチ):1/8・材質:ナイロン66・色及び透明度:不透明・乳白色【特長】・樹脂ボール...
詳細を確認【仕様】
・直径(インチ):1/8
・材質:ナイロン66
・色及び透明度:不透明・乳白色
【特長】
・樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。
・耐摩耗性良
【用途】
・ベアリング、各種弁
・入数:100個/袋

フロン工業
PTFE球 F-3007シリーズ


ケニス
ナイロンボール【1kg】
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
タングステンカーバイト球
0通常価格(税別):17,207円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

三商
磁性乳鉢120㎜ 乳棒付セット
0通常価格(税別):2,100円

ケニス
自動乳鉢 ALM/ANM
0通常価格(税別):364,000円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~