ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×350mm

PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×350mm 101-38403
通常単価(税別)
5,270円
税込単価
5,797円
通常出荷日:8日目

【仕様】・直径×長さ:8φ×350mm【特長】・手で曲げられますので、必要な形にして使用できます。・入...

詳細を確認

型番:

101-38403
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-38403の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-38403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,270円
( 5,797円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・直径×長さ:8φ×350mm
【特長】
・手で曲げられますので、必要な形にして使用できます。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×350mmの型番101-38403のページです。 型番101-38403に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×350mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×350mm
PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×300mm
PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×250mm
PTFE撹拌棒 (鉄芯入) 8φ×400mm
PTFE撹拌棒 鉄芯型
PTFE撹拌ロッド(鉄芯入) F-4019シリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンアズワン
通常価格5,270円4,627円4,627円5,913円1,544円 -7,748円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目9日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました