ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
シリコンスポンジひも
東京硝子器械
通常価格(税別):588円~
通常出荷日:8日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
マルエム
PPチューブ【300~1,000個入り】
マルエム
通常価格(税別):12,366円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~

アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
4.5通常価格(税別):503円~

SUGICO
ステンレス粉スコップシリーズ
0通常価格(税別):1,364円~

日本メタルワークス
18-8アイススコップ
0通常価格(税別):2,024円~

三商
ステンレス匙 210㎜
0通常価格(税別):638円

三商
ステンレス角型スコップ 大
0通常価格(税別):5,779円

三商
角スコップ SUS304 中
0通常価格(税別):7,531円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~