ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレススプーン 450 SUS430

ステンレススプーン 450 SUS430 101-37908
通常単価(税別)
4,404円
税込単価
4,844円
通常出荷日:8日目

【仕様】・全長(mm):450・入数:1本

型番:

101-37908
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-37908の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-37908
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,404円
( 4,844円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):450
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレススプーン 450 SUS430の型番101-37908のページです。 型番101-37908に関する仕様情報を記載しております。
ステンレススプーン 450 SUS430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススプーン 450 SUS430
ステンレススプーン 300 SUS430
ステンレススプーン 210 SUS430
ステンレススプーン 240 SUS430
ステンレススプーン 500 SUS430
ステンレススプーン 150(小)SUS430
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,404円931円602円723円10,204円472円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました