ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン
通常価格(税別):18,397円~
通常出荷日:1日目
アズワン
マグネシート(片面着磁)
アズワン
通常価格(税別):1,101円~
通常出荷日:9日目 ~
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50
通常価格(税別):7,204円~
通常出荷日:1日目 ~
コクゴ
天然ゴム栓 赤 特大
コクゴ
通常価格(税別):15,772円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
マルエム
ホールねじ口試験管【50~200個入り】
マルエム
通常価格(税別):11,786円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~

【仕様】・全長(mm):180・形状【特長】・細かい作業専用のスパーテルです。・入数:1本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~

SUGICO
ステンレス粉スコップシリーズ
0通常価格(税別):1,364円~

日本メタルワークス
18-8アイススコップ
0通常価格(税別):2,024円~

三商
ステンレス匙 210㎜
0通常価格(税別):638円

三商
ステンレス角型スコップ 大
0通常価格(税別):5,779円

三商
角スコップ SUS304 中
0通常価格(税別):7,531円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~