ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PTFEコーティングスパーテル 150mm片匙

PTFEコーティングスパーテル 150mm片匙 101-37811
通常単価(税別)
2,486円
税込単価
2,735円
通常出荷日:8日目

【仕様】・全長(mm):150【特長】・ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐...

詳細を確認

型番:

101-37811
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-37811の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-37811
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,486円
( 2,735円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):150
【特長】
・ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
・片匙
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEコーティングスパーテル 150mm片匙の型番101-37811のページです。 型番101-37811に関する仕様情報を記載しております。
PTFEコーティングスパーテル 150mm片匙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEコーティングスパーテル 150mm片匙
PTFEコーティングスパーテル 300mm片匙
PTFEコーティングスパーテル 210mm片匙
PTFEコーティングスパーテル 150mmヘラ付き
匙 タイトプレートタイプ/匙 片ヘラ タイトプレート 150mm~180mm
PTFEコーティングスパーテル 300mmヘラ付き
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械コクゴ
通常価格2,486円4,891円3,152円2,575円489円 -5,135円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました