ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PCTFEスパーテル 150mm

PCTFEスパーテル 150mm 101-37601
通常単価(税別)
3,467円
税込単価
3,814円
通常出荷日:8日目

【仕様】・全長(mm):150【特長】・耐熱、耐薬品性に優れ、両端の形状が異なるスパーテルです。・入数...

詳細を確認

型番:

101-37601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-37601の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-37601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,467円
( 3,814円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長(mm):150
【特長】
・耐熱、耐薬品性に優れ、両端の形状が異なるスパーテルです。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PCTFEスパーテル 150mmの型番101-37601のページです。 型番101-37601に関する仕様情報を記載しております。
PCTFEスパーテル 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCTFEスパーテル 150mm
PCTFEスパーテル 180mm
PCTFEスパーテル 210mm
PCTFEスパーテル 240mm
PCTFEスプーン 150mm
スパーテル 両ヘラ 150mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械
通常価格3,467円3,515円4,213円4,262円3,467円653円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました