ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シリコーンハンドクリーナ 大 54×240

シリコーンハンドクリーナ 大 54×240 101-36302
通常単価(税別)
1,234円
税込単価
1,357円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:大・全長(mm):240・巾(mm):54・入数:1本

型番:

101-36302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-36302の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-36302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234円
( 1,357円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:大
・全長(mm):240
・巾(mm):54
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーンハンドクリーナ 大 54×240の型番101-36302のページです。 型番101-36302に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンハンドクリーナ 大 54×240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンハンドクリーナ 大 54×240
シリコーンハンドクリーナ 小 25×255
シリコーンハンドクリーナ 特大 70×400
ヘラ 全長 240㎜
ステンレス匙 240㎜
ミクロスパーテル 丸太 240㎜
メーカーコクゴコクゴコクゴケニス三商三商
通常価格1,234円1,008円2,517円1,511円766円943円
通常出荷日8日目8日目8日目7日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました