ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シリコーンゴムベラ 特大 155×220 木柄

シリコーンゴムベラ 特大 155×220 木柄 101-36204
通常単価(税別)
3,128円
税込単価
3,441円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:特大・全長(mm):220・巾(mm):155・入数:1本

型番:

101-36204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-36204の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-36204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,128円
( 3,441円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:特大
・全長(mm):220
・巾(mm):155
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーンゴムベラ 特大 155×220 木柄の型番101-36204のページです。 型番101-36204に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンゴムベラ 特大 155×220 木柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンゴムベラ 特大 155×220 木柄
シリコーンゴムベラ 特大 155×350長柄木柄
シリコーンゴムベラ 大 120×200 木柄
シリコーンゴムベラ 小 95×190 木柄
シリコンゴムへら 小/大/特大/特大長柄 幅95/120/155
ゴムヘラ 木柄三角 小・大・特大・特大長柄/ゴムヘラ 大・小
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械アズワン
通常価格3,128円3,968円2,565円2,019円2,126円 -1,213円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目〜4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました