ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ヘラ 軟膏ヘラ 10吋

ヘラ 軟膏ヘラ 10吋 101-35710
通常単価(税別)
2,024
税込単価
2,226
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:No.10・刃巾(mm):39・刃長(mm):250・全長(mm):370・入数:1本

型番:

101-35710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-35710の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-35710
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,024
( 2,226 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:No.10
・刃巾(mm):39
・刃長(mm):250
・全長(mm):370
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘラ 軟膏ヘラ 10吋の型番101-35710のページです。 型番101-35710に関する仕様情報を記載しております。
ヘラ 軟膏ヘラ 10吋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘラ 軟膏ヘラ 10吋
ヘラ 軟膏ヘラ 8吋
ヘラ 軟膏ヘラ 7吋
ヘラ 軟膏ヘラ 特大
ヘラ 軟膏ヘラ №3小
ヘラ 軟膏ヘラ №5大
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,0241,4261,2691,1661,0621,148
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました