ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
赤ゴム栓
アズワン
通常価格(税別):2,226円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
通常価格(税別):15,479円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
コクゴ
天然ゴム栓 黒 №13
コクゴ
通常価格(税別):406円~
通常出荷日:9日目
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~
コクゴ
天然ゴム栓 赤 特大
コクゴ
通常価格(税別):15,772円~
通常出荷日:7日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目

【仕様】・品番:No.3小・刃巾(mm):20・刃長(mm):110・全長(mm):215・入数:1本

コクゴ
ヘラ 軟膏ヘラ №4中

井上工具
井上工具 攪拌ヘラ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~

アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
4.5通常価格(税別):503円~

SUGICO
ステンレス粉スコップシリーズ
0通常価格(税別):1,364円~

日本メタルワークス
18-8アイススコップ
0通常価格(税別):2,024円~

三商
ステンレス匙 210㎜
0通常価格(税別):638円

三商
ステンレス角型スコップ 大
0通常価格(税別):5,779円

三商
角スコップ SUS304 中
0通常価格(税別):7,531円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~