ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

樹脂製角型スクープ 大

樹脂製角型スクープ 大 101-35303
通常単価(税別)
2,978円
税込単価
3,276円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:大・幅(mm):150・全長(mm):350【特長】・耐熱性(120℃)、耐冷性(-3...

詳細を確認

型番:

101-35303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-35303の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-35303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,978円
( 3,276円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:大
・幅(mm):150
・全長(mm):350
【特長】
・耐熱性(120℃)、耐冷性(-30℃)に優れています。
・大きめのハンドルは握りやすく、作業負担を軽減します。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製角型スクープ 大の型番101-35303のページです。 型番101-35303に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製角型スクープ 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製角型スクープ 大
樹脂製角型スクープ 小
樹脂製角型スクープ 中
角型スコップ 大
ステンレス角型スコップ 大
ステンレス粉スクープ
メーカーコクゴコクゴコクゴケニス三商日本メタルワークス
通常価格2,978円2,024円2,892円5,745円5,779円5,305円 -
通常出荷日8日目8日目8日目10日目4日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました