ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS浅型バット 15インチ

通常単価(税別)
2,068円
税込単価
2,275円
通常出荷日:7日目

【仕様】・種類:15インチ・外寸法(mm):385×285・深さ(mm):20・材質:SUS430製・...

詳細を確認

型番:

101-30707
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-30707の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-30707
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,068円
( 2,275円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・種類:15インチ
・外寸法(mm):385×285
・深さ(mm):20
・材質:SUS430製
・入数:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS浅型バット 15インチの型番101-30707のページです。 型番101-30707に関する仕様情報を記載しております。
SUS浅型バット 15インチのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS浅型バット 15インチ
浅型バット エコクリーン
ステンレス角型バット SUS304
SUS角バット本体/フタ
ステンレス浅型バット 3枚取/4枚取
アルミ深型バット (D型)
メーカーコクゴアズワンアズワンコクゴケニスアズワン
通常価格2,068円2,860円 -1,060円 -8,008円 -8,379円 -2,744円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜1日目〜6日目9日目4日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス-アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました