ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【仕様】・品番:大正角・底内寸法(mm):(縦)375×(横)375×(深さ)...
型番:
【仕様】・品番:大正角・底内寸法(mm):(縦)375×(横)375×(深さ)50・材質:SUS304製・入数:1枚
アズワン
ステンレス角型バット SUS304
通常価格(税別):4,261円〜
浅型バット エコクリーン
通常価格(税別):2,860円〜
三商
ステンレス角型バット
通常価格(税別):2,220円〜
エスコ
パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ
通常価格(税別):1,370円〜
ステンレスメッシュバット
通常価格(税別):6,239円〜
18-8 角バット ABT-01シリーズ
通常価格(税別):870円〜
東京硝子器械
抗菌角バット ステンレス
通常価格(税別):1,308円〜
ステンレス大型バット(取手無)
通常価格(税別):22,800円〜
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
コクゴ
通常価格(税別) : 1,650円
通常出荷日 : 7日目
MONOVATE(旧:日東金…
通常価格(税別) : 52,541円
通常出荷日 : 4日目
三甲
通常価格(税別) : 770円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 7,760円-
通常出荷日 : 6日目
通常価格(税別) : 29,500円
通常出荷日 : 5日目
通常価格(税別) : 4,198円
通常価格(税別) : 20,698円
当日出荷可能
通常価格(税別) : 2,220円-
通常出荷日 : 2日目
通常価格(税別) : 870円-
通常出荷日 : 1日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
SUS現像用バット 大正角
通常価格(税別):10,300円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード