ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):222円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):4,076円~
通常出荷日:4日目 ~
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
パイプ接続用フィッティング
0通常価格(税別):2,888円~

アズワン
PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ
0通常価格(税別):23,473円~

アズワン
タイトボックス 容量 260ml~5.6L
5通常価格(税別):994円~

アズワン
ボクセル(精密器具搬送・保管容器)
5通常価格(税別):2,400円~

アズワン
プラスチックバット 容量 2.1~5.7L
5通常価格(税別):1,214円~

ケニス
あふれま洗瓶 容量 500mL
5通常価格(税別):1,076円

アズワン
スチロール角型ケース PS製・透明
4.3通常価格(税別):2,949円~

トラスコ中山
角型透明バケツ 18L "スケルバケツ"
0通常価格(税別):2,527円

アズワン
大容量密閉バケツ 15L/23L・フタ
5通常価格(税別):1,489円~