ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):4,076円~
通常出荷日:4日目 ~
ダイライト
薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型
ダイライト
通常価格(税別):10,648円~
通常出荷日:4日目 ~
トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):222円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
扁平缶広口ゲージ管
瑞穂化成工業
通常価格(税別):10,247円~
通常出荷日:9日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
角型サンプル容器 K-1/K-2/K-3
0通常価格(税別):653円~

スイコー
パイプ接続用フィッティング
0通常価格(税別):2,888円~

アズワン
スチロール角型ケース PS製・透明
4.3通常価格(税別):2,949円~

エスコ
ポリバケツ(ふた無)
0通常価格(税別):1,959円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,494円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~