ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ポリ点眼瓶〈PE製〉滅菌済 2号 原色キャップ 白(100本入)【100個入り】

ポリ点眼瓶〈PE製〉滅菌済 2号 原色キャップ 白(100本入) 101-2970401
通常単価(税別)
3,542
税込単価
3,896
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:2号・容量:5ml・径:20mm・全高:45mm・滅菌:滅菌済・色:本体カラー:原色 ...

詳細を確認

型番:

101-2970401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

101-2970401の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-2970401
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,542
( 3,896 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:2号
・容量:5ml
・径:20mm
・全高:45mm
・滅菌:滅菌済
・色:本体カラー:原色 キャップカラー:白
・100本入
【特長】
・軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。
・本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。
・キャップカラーは下表のように10色です。
・本体:原色
キャップ:白
・入数:100本入

商品担当おすすめ

  • 薬液識別洗浄瓶 500ml イソプロピルアルコール562012 画像

    コクゴ

    薬液識別洗浄瓶 500ml イソプロピルアルコール562012

    【特長】各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。

  • 薬液識別洗浄瓶 500ml エタノール562013 画像

    コクゴ

    薬液識別洗浄瓶 500ml エタノール562013

    【特長】各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。

  • ポリ点滴瓶UP型〈PE製〉 UP-40 画像

    コクゴ

    ポリ点滴瓶UP型〈PE製〉 UP-40

    【仕様】品番:UP-40。容量:39ml【特長】PE製でボトルを絞ると液が出ます。横倒しになっても液モレしないノズルキャップ付き。入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ点眼瓶〈PE製〉滅菌済 2号 原色キャップ 白(100本入)の型番101-2970401のページです。 型番101-2970401に関する仕様情報を記載しております。
ポリ点眼瓶〈PE製〉滅菌済 2号 原色キャップ 白(100本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ点眼瓶〈PE製〉滅菌済 2号 原色キャップ 白(100本入)
ポリ点眼瓶〈PE製〉未滅菌 2号 原色キャップ 白(100本入)
ポリ点眼瓶〈PE製〉滅菌済 1号 原色キャップ 白(100本入)
ポリ点眼瓶〈PE製〉滅菌済 3号 原色キャップ 白(100本入)
ポリ点眼瓶〈PE製〉滅菌済 2号 原色キャップ 青(100本入)
ポリ点眼瓶〈PE製〉滅菌済 2号 原色キャップ 赤(100本入)
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,5422,3263,5424,3533,5423,542
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました