ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
洗浄ボトル
エスコ
通常価格(税別):245円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目

【仕様】
・品番:1号
・容量:5ml
・径:16mm
・全高:57mm
・滅菌:未滅菌
・色:本体カラー:原色 キャップカラー:赤
・100本入
【特長】
・軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。
・本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。
・キャップカラーは下表のように10色です。
・本体:原色
キャップ:赤
・入数:100本入

コクゴ
薬液識別洗浄瓶 500ml イソプロピルアルコール562012
【特長】各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。

コクゴ
薬液識別洗浄瓶 500ml エタノール562013
【特長】各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
万能バット PB(PP製)
4.5通常価格(税別):905円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,680円

東京硝子器械
ポリバケツ 5~22L フタ付
0通常価格(税別):1,759円~

アズワン
HDPE密閉タンク
5通常価格(税別):3,908円~

ケニス
ポリ洗浄瓶 BⅡ型(広口) 容量 500mL
5通常価格(税別):721円

アズワン
スポイトボトル 容量 20ml~60ml
4.7通常価格(税別):2,047円~

アズワン
スチロール角型ケース PS製・透明
4.3通常価格(税別):2,467円~

リス
ベルク バケツ 4WB
3通常価格(税別):767円

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ角型300mL
0通常価格(税別):1,555円