ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):557円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,900円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
通常価格(税別):390円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:在庫品1日目

【仕様】
・品番:1号
・容量:5ml
・径:16mm
・全高:57mm
・滅菌:未滅菌
・色:本体カラー:原色 キャップカラー:白
・100本入
【特長】
・軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。
・本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。
・キャップカラーは下表のように10色です。
・本体:原色
キャップ:白
・入数:100本入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ポリバケツ(ふた無)
0通常価格(税別):1,959円~

アズワン
ESDハンドラップTSD18AS(アズワン)
0通常価格(税別):6,244円

山崎産業
インナーバスケット仕切り板ECO
0通常価格(税別):1,492円

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
0通常価格(税別):387円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
4.5通常価格(税別):415円~

アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
0通常価格(税別):557円~

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円