ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ネームイン洗浄瓶〈PE製〉 オイル

ネームイン洗浄瓶〈PE製〉 オイル 101-29205
通常単価(税別)
888円
税込単価
977円
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:500ml・口内径:32mm・胴径:80mm・瓶高さ:151mm・特長【用途】に応じて...

詳細を確認

型番:

101-29205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-29205の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-29205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
888円
( 977円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:500ml
・口内径:32mm
・胴径:80mm
・瓶高さ:151mm
・特長
【用途】に応じて使い分けができます。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームイン洗浄瓶〈PE製〉 オイルの型番101-29205のページです。 型番101-29205に関する仕様情報を記載しております。
ネームイン洗浄瓶〈PE製〉 オイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームイン洗浄瓶〈PE製〉 オイル
ネームイン洗浄瓶 オイル用
ネームイン洗浄瓶
ネームイン洗浄瓶〈PE製〉 水
ネームイン洗浄瓶〈PE製〉 メタノール
ネームイン洗浄瓶〈PE製〉 アセトン
メーカーコクゴケニスアズワンコクゴコクゴコクゴ
通常価格888円1,092円1,013円888円888円888円
通常出荷日8日目9日目4日目〜8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました