ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ガス洗浄瓶 250ml(ポリカーボ製)

ガス洗浄瓶 250ml(ポリカーボ製) 101-28901
通常単価(税別)
4,949円
税込単価
5,444円
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:250mL・チューブ径:6φ×8φ【特長】・耐熱、耐寒性に優れています。・チューブ径:...

詳細を確認

型番:

101-28901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-28901の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-28901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,949円
( 5,444円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:250mL
・チューブ径:6φ×8φ
【特長】
・耐熱、耐寒性に優れています。
・チューブ径:6φ×8φ
【用途】
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス洗浄瓶 250ml(ポリカーボ製)の型番101-28901のページです。 型番101-28901に関する仕様情報を記載しております。
ガス洗浄瓶 250ml(ポリカーボ製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス洗浄瓶 250ml(ポリカーボ製)
ガス洗浄瓶 500c(ポリカーボ製)
PFAガス洗浄瓶 250ml
洗浄瓶 250mL
PFAガス洗浄器 250ml
PFAガス洗浄瓶 500ml
メーカーコクゴコクゴ三商アズワンフロン工業三商
通常価格4,949円5,351円36,159円690円106,445円42,401円
通常出荷日8日目8日目8日目4日目15日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました