ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

PE洗浄瓶 100mlラベルなし

PE洗浄瓶 100mlラベルなし 101-2810102
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円
通常出荷日:8日目

【仕様】・容量:100ml・ラベルなし・入数:1本

型番:

101-2810102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-2810102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-2810102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540円
( 594円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:100ml
・ラベルなし
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE洗浄瓶 100mlラベルなしの型番101-2810102のページです。 型番101-2810102に関する仕様情報を記載しております。
PE洗浄瓶 100mlラベルなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE洗浄瓶 100mlラベルなし
PE洗浄瓶 500mlラベルなし
PE洗浄瓶 1000mlラベルなし
PE洗浄瓶 250mlラベルなし
ラベル付洗浄瓶 ラベル:アセトン~蒸留水
ラベル付洗浄瓶 ラベル:アセトン/イソプロパノール/エタノール/無地
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンアズワン
通常価格540円644円688円592円2,320円 -4,616円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました