ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0438mm×8φ

強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0438mm×8φ 101-23808
通常単価(税別)
1,955円
税込単価
2,151円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:NR-3031・全長(mm):38・最大径(mm):8φ【特長】・外形が八角で中心に帯...

詳細を確認

型番:

101-23808
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-23808の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-23808
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,955円
( 2,151円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:NR-3031
・全長(mm):38
・最大径(mm):8φ
【特長】
・外形が八角で中心に帯がついています。ビーカー、フラスコ、三角フラスコ等ゆるやかなR底に最適です。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0438mm×8φの型番101-23808のページです。 型番101-23808に関する仕様情報を記載しております。
強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0438mm×8φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0438mm×8φ
強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0325mm×8φ
強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0215mm×8φ
強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0113mm×3φ
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×15㎜
強力撹拌子 オクタゴン型 φ8×25㎜
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ三商三商
通常価格1,955円1,548円1,356円1,079円1,366円1,573円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました