ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
通常価格(税別):741円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
1/4″HEXビットセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):5,432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目

【仕様】
・品番:NR-3031
・全長(mm):13
・最大径(mm):3φ
【特長】
・外形が八角で中心に帯がついています。ビーカー、フラスコ、三角フラスコ等ゆるやかなR底に最適です。
・入数:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,189円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

アズワン
ミニスターラー NMSシリーズ
0通常価格(税別):11,255円~

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):9,528円~

ケニス
撹拌器 MSシリーズ
0通常価格(税別):72,930円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~