ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
アルミトレー角型【100個入り】
アズワン
通常価格(税別):12,100円~
通常出荷日:1日目
TONE
ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE
通常価格(税別):2,295円~
通常出荷日:5日目
TONE
ヘキサゴンビット 差込角6.35mm【1~5個入り】
通常価格(税別):1,035円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目


コクゴ
超強磁力スターラー デジタル式
【仕様】品番:SW-RS077D。撹拌容量:100ml~10L。撹拌台寸法:W190×D186mm SUS304。モーター:DCブラシレス 30W。マグネット:希土類磁石 6000G。回転制御方式:DCブラシレスフィードバック制御。回転数の表示:デジタル。外部出力コンセント:AC100V 700W使用可。外形寸法:W196×D214×H80mm。重量:2.8kg。電源:AC100V 50/60Hz 8A。付

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
マグネチックスターラー MS500
0通常価格(税別):17,239円

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

アズワン
PTFE撹拌棒 鉄芯型
0通常価格(税別):1,481円~

三商
PTFE撹拌子 NSA-30 10入
0通常価格(税別):3,520円

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~