ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英ビーカー(ガラス) 2L

通常単価(税別)
99,193円
税込単価
109,112円
通常出荷日:10日目

【仕様】・容量:2L【特長】・高純度の無水硅酸を溶融した単一成分のガラス(石英)でできたビーカーです。...

詳細を確認

    型番:

    101-23307
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    101-23307の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-23307
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    99,193円
    ( 109,112円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・容量:2L
    【特長】
    ・高純度の無水硅酸を溶融した単一成分のガラス(石英)でできたビーカーです。
    ・耐熱性、化学安定性、光透過性に優れています。
    ・耐熱温度:1000℃
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    石英ビーカー(ガラス) 2Lの型番101-23307のページです。 型番101-23307に関する仕様情報を記載しております。
    石英ビーカー(ガラス) 2Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石英ビーカー(ガラス) 2L
    PFA取手付ビーカー 2L
    デスカップ 50ml~2L
    石英ビーカー(ガラス)入数1個
    PPシリンダー 2L
    ディスポエコノミー容器 100mL~2L
    メーカーコクゴアズワン東京硝子器械コクゴコクゴ東京硝子器械
    通常価格99,193円53,116円9,677円 -17,456円 -3,144円12,690円 -
    通常出荷日10日目12日目4日目〜10日目3日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました