ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PPビーカー 1L 手なし 目盛付

PPビーカー 1L 手なし 目盛付 101-22216
通常単価(税別)
294
税込単価
323
通常出荷日:4日目

【仕様】・容量:1L【特長】・耐熱性(135℃)、耐酸・耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。・入数...

詳細を確認

型番:

101-22216
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-22216の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
-
-

商品情報

【商品仕様】
・耐熱性(135℃)、耐酸・耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。

型番リスト

表示件数
型番
101-22216
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294
( 323 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:1L
【特長】
・耐熱性(135℃)、耐酸・耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPビーカー 1L 手なし 目盛付の型番101-22216のページです。 型番101-22216に関する仕様情報を記載しております。
PPビーカー 1L 手なし 目盛付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPビーカー 1L 手なし 目盛付
石英ビーカー QB-500 目盛なし・取手なし
PPシリンダー 2L
TARSONS 目盛付ビーカー(取っ手付) TPX製 5000ml
ニューディスポカップ PP
ビーカー PFA 25mL~1L オートクレーブ可能
メーカーコクゴトラスコ中山コクゴTARSONSコクゴ東京硝子器械
通常価格29416,2352,6775,1409,224 -7,317 -
通常出荷日4日目1日目3日目4日目5日目3日目
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップメスシリンダービーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト