17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネチックスターラー おにぎりくん050610-02 MX-1型

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:050610-02・型式:MX-1・摘要:中高速撹拌・寸法:126(W)×145(D)...

詳細を確認

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    型番:

    101-21801
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    101-21801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-21801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:050610-02
    ・型式:MX-1
    ・摘要:中高速撹拌
    ・寸法:126(W)×145(D)×65(H)mm
    ・重量:約0.6kg
    ・撹拌容量:max.500ml(ビーカー)
    ・回転範囲:150~1500rpm
    ・モーター:くま取りモーター
    ・速度コントロール:電子制御
    ・撹拌子:PTFEコート、Φ8×35mm(1コ付属)
    ・電源:AC100V、50/60Hz、0.5A
    ・※底部のトリマーの調整により、50・60Hz地域のどちらにも対応出来ます。(出荷時は50Hz仕様)
    【特長】
    ・このマグネチックスターラーは愛称“おにぎりくん”と呼ばれ、発売以来安価で手軽な撹拌機として親しまれております。三角形ボディで、省スペースを実現しています。回転範囲は幅広いレンジを持っていますので、滴定や一般撹拌用などの用途に対応します。
    ・高い安定性の3ポイント接地
    ・なめらかな低速回転
    ・撹拌容量 max 500mL
    ・入数:1台

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネチックスターラー おにぎりくん050610-02 MX-1型の型番101-21801のページです。 型番101-21801に関する仕様情報を記載しております。
    マグネチックスターラー おにぎりくん050610-02 MX-1型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネチックスターラー おにぎりくん050610-02 MX-1型
    マグネスター おにぎりくん
    低速マグネチックスターラー バイオミックスドライブ1
    マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-1D
    マグネチックスターラーREXIM(アナログ) LS-1A
    ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
    メーカーコクゴ柴田科学ケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格12,00012,000133,56027,90021,60037,800
    通常出荷日7日目1日目8日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト