ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE ヘキサゴンソケット 3H |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
TONE ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

(単位:mm)

PTFE撹拌子スピンプラス型シリーズの外観
| 商品ID | 商品名 | 呼称 |
|---|---|---|
| 28036 | PTFE撹拌子スピンプラス型 | 10φ×5 |
| 28037 | PTFE撹拌子スピンプラス型 | 20φ×8 |
| 28038 | PTFE撹拌子スピンプラス型 | 25φ×9 |
| 28039 | PTFE撹拌子スピンプラス型 | 30φ×10 |
| 28040 | PTFE撹拌子スピンプラス型 | 38φ×11 |
| 28041 | PTFE撹拌子スピンプラス型 | 50φ×15 |
| 28042 | PTFE撹拌子スピンプラス型 | 60φ×20 |
※素材の耐薬品性をご確認ください。
【特長】
・独自の十字形状により深い渦巻きを作り、安定した回転で撹拌のスピード化を達成し、作業効率のアップを実現します。
・材質:PTFE。
【用途】
・撹拌子として使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,189円~

アズワン
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
0通常価格(税別):8,271円~

アズワン
ミニスターラー NMSシリーズ
0通常価格(税別):11,255円~

ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
0通常価格(税別):9,528円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~