ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

101-20903
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-20903の仕様・寸法情報

容量(L)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-20903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,655円
( 22,721円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:500ml
・材質:本体/高密度ポリエチレン
・材質:キャップ/ポリプロピレン
・材質:一体型中栓/リニアポリエチレン
・使用温度範囲:0~70℃
【特長】
・キャップが開封されているかが一目で分かるライナーが付いています。
・開封確認が可能ですので、内容物の安全性を確認できます。また、封印帯の効果により、キャップのトルクバック防止効果もあります。
・2ピース一体構造キャップのため、安全性が向上。開栓時に中栓がキャップと一緒に外れるので、中栓のみを外す際の内容物飛散事故を防止できます。また内容物充填の際もキャッピングのみで中栓をつける手間が省けます。
・サイズ
・A:38φ
・B:75φ
・C:161φ
・D:166φ
・入数:100本入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封印ボトル 500ml 100本入の型番101-20903のページです。 型番101-20903に関する仕様情報を記載しております。
封印ボトル 500ml 100本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封印ボトル 500ml 100本入
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
PFA細口ボトル 500mL
PTFE広口ボトル 500ml
Jボトル黒色 角広口瓶 500ml 100本入
JPボトル遮光 JP-500 100本入
メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械フロン工業コクゴコクゴ
通常価格20,655円16,512円5,689円138,908円21,122円19,767円
通常出荷日7日目7日目6日目12日目10日目7日目
容量(L)0.50.50.50.50.50.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました