17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA細口洗浄瓶 1000ml 101-20804

PFA細口洗浄瓶 1000ml

通常単価(税別)
16,405円
税込単価
18,046円
通常出荷日:7日目

【仕様】・容量:1000ml【特長】・高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    1

型番:

101-20804
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

101-20804の仕様・寸法情報

容量(L)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-20804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,405円
( 18,046円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:1000ml
【特長】
・高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。
・過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。
・外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA細口洗浄瓶 1000mlの型番101-20804のページです。 型番101-20804に関する仕様情報を記載しております。
PFA細口洗浄瓶 1000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA細口洗浄瓶 1000ml
PFA細口ボトル 500mL
酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)0195-004 1000cc 1本入
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 広口タイプ
1型投薬瓶 1000ml 50本入
サビレックス 加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 クリーンシステム 4500ml
メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴアズワンコクゴコクゴ
通常価格16,405円5,689円18,323円17,316円15,910円305,647円
通常出荷日7日目6日目10日目1日目7日目10日目
容量(L)10.510.114.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました