ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

JK-ボトル 広口 遮光 50ml

JK-ボトル 広口 遮光 50ml 101-2030102
通常単価(税別)
391
税込単価
430
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE) キャップ/ポリプロピレン(PP)・容量:50ml...

詳細を確認

型番:

101-2030102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-2030102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-2030102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
391
( 430 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE) キャップ/ポリプロピレン(PP)
・容量:50ml
・目盛:10ml
・口内径(A):21.5mm
・本体外径(B):39mm
・蓋なし高さ(C):76.5mm
・蓋付き高さ(D)79mm500本入
【特長】
・JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
・中栓不要のため作業効率がUP。
・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
・二重の液漏れ防止構造。
・※直火厳禁~直火または火器近くでの使用は避けてください。
・※オートクレーブは出来ません。
・※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JK-ボトル 広口 遮光 50mlの型番101-2030102のページです。 型番101-2030102に関する仕様情報を記載しております。
JK-ボトル 広口 遮光 50mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JK-ボトル 広口 遮光 50ml
JK-ボトル 広口 遮光 100ml
JK-ボトル 広口 遮光 500ml
JK-ボトル 広口 遮光 250ml
JK-ボトル 広口 遮光 1L
JK-ボトル 広口 白 50ml
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格391396471415517384
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました