ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

JK-ボトル 広口 白 1L

JK-ボトル 広口 白 1L 101-2020502
通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE) キャップ/ポリプロピレン(PP)・容量:1L・目...

詳細を確認

型番:

101-2020502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-2020502の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-2020502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE) キャップ/ポリプロピレン(PP)
・容量:1L
・目盛:100ml
・口内径(A):42.5mm
・本体外径(B):98mm
・蓋なし高さ(C):190mm
・蓋付き高さ(D)193mm
・入数:50本入
【特長】
・JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。
・中栓不要のため作業効率がUP。
・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。
・二重の液漏れ防止構造。
・※直火厳禁~直火または火器近くでの使用は避けてください。
・※オートクレーブは出来ません。
・※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JK-ボトル 広口 白 1Lの型番101-2020502のページです。 型番101-2020502に関する仕様情報を記載しております。
JK-ボトル 広口 白 1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JK-ボトル 広口 白 1L
JK-ボトル広口 白
JK-ボトル 細口 白 1L
JK-ボトル 広口 白 100ml
JK-ボトル 広口 遮光 1L
JK-ボトル 広口 白 50ml
メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格491531 -485388517384
通常出荷日8日目6日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました