ファクトリーサプライ用品技術窓口

分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製50~100mL 10個用

通常単価(税別)
21,563円
税込単価
23,719円
通常出荷日:7日目

【仕様】・適応分液ロート:50~100ml用・掛数:10個用【特長】・組立式・入数:1台

    ご注意

    • ※球型専用です。

    型番:

    101-15701
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    101-15701の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-15701
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,563円
    ( 23,719円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・適応分液ロート:50~100ml用
    ・掛数:10個用
    【特長】
    ・組立式
    ・入数:1台

    ご注意

    • ※球型専用です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製50~100mL 10個用の型番101-15701のページです。 型番101-15701に関する仕様情報を記載しております。
    分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製50~100mL 10個用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製50~100mL 10個用
    分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製
    分液ロート台 回転式 PVC製200~300mL 6個用
    ロート台(ステンレス製)
    注入ロート ガラスコック 50~100mL
    分液ロート 容量(ml) 50~1000
    メーカーコクゴコクゴコクゴケニスアズワンアズワン
    通常価格21,563円21,563円12,039円8,314円16,491円 -6,422円 -
    通常出荷日7日目7日目7日目36日目19日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました