17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分液ロート台 回転式 PVC製200~300mL 6個用 101-15503

分液ロート台 回転式 PVC製200~300mL 6個用

通常単価(税別)
12,039円
税込単価
13,243円
通常出荷日:7日目

【仕様】・適応分液ロート:200~300ml用・掛数:6個用【特長】・上下懸垂・左右回転ができ、プラス...

詳細を確認

    ご注意

    • ※球型専用です。

    型番:

    101-15503
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    101-15503の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-15503
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,039円
    ( 13,243円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・適応分液ロート:200~300ml用
    ・掛数:6個用
    【特長】
    ・上下懸垂・左右回転ができ、プラスチック製ですから分液ロートの破損を防ぎます。
    ・PVC製回転受台(架台および棒はPVC製)
    ・組立式
    ・入数:1台

    ご注意

    • ※球型専用です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    分液ロート台 回転式 PVC製200~300mL 6個用の型番101-15503のページです。 型番101-15503に関する仕様情報を記載しております。
    分液ロート台 回転式 PVC製200~300mL 6個用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    分液ロート台 回転式 PVC製200~300mL 6個用
    分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製50~100mL 10個用
    分液ロート台 横型・上下スライド式 PVC製
    ロート台(ステンレス製)
    円筒形滴下ロート ガラスコック 200mL
    PTFE製ロート
    メーカーコクゴコクゴコクゴケニス旭製作所サンプラテック
    通常価格12,039円21,563円21,563円8,314円28,333円46,611円
    通常出荷日7日目7日目7日目36日目24日目18日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました