ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目


SUGICO
角型ステンレスバスケット

アズワン
ステンレスワイヤ洗浄カゴ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

アズワン
極細ブラシ
0通常価格(税別):1,319円~

ケニス
水受けバット S
0通常価格(税別):1,405円

アズワン
フタ付バスケット
0通常価格(税別):13,920円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,462円~

アズワン
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
4通常価格(税別):38,532円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~