ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス角型洗浄カゴ 中200×200×200

ステンレス角型洗浄カゴ 中200×200×200 101-10804
通常単価(税別)
4,861円
税込単価
5,347円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:中・サイズW×D×H(mm):200×200×200・入数:1個・入数:1個

型番:

101-10804
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-10804の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-10804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,861円
( 5,347円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:中
・サイズW×D×H(mm):200×200×200
・入数:1個
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス角型洗浄カゴ 中200×200×200の型番101-10804のページです。 型番101-10804に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角型洗浄カゴ 中200×200×200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型洗浄カゴ 中200×200×200
ステンレス丸型洗浄カゴ 中200×200
SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)
ステンレス角かご R-200
洗浄カゴ用フタ 200φ用
ステンレス丸かご C-200
メーカーコクゴコクゴ三和化研工業ケニス東京硝子器械ケニス
通常価格4,861円4,624円11,785円5,994円9,759円5,704円
通常出荷日8日目8日目1日目5日目23日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました