ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ピペット用硫酸槽 小 125φ×500

ピペット用硫酸槽 小 125φ×500 101-10205
通常単価(税別)
6,963円
税込単価
7,659円
通常出荷日:8日目

【仕様】・種類:小・内径×高さ:125×500mm・入数:1個

型番:

101-10205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-10205の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-10205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,963円
( 7,659円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・種類:小
・内径×高さ:125×500mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピペット用硫酸槽 小 125φ×500の型番101-10205のページです。 型番101-10205に関する仕様情報を記載しております。
ピペット用硫酸槽 小 125φ×500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピペット用硫酸槽 小 125φ×500
ピペット硫酸槽 小 125φ×500H
ピペット用硫酸槽 中 150φ×500
ピペット用硫酸槽
ピペット硫酸槽 中 150φ×500H
硫酸槽用台 M450×500×50H
メーカーコクゴ東京硝子器械コクゴコクゴ東京硝子器械コクゴ
通常価格6,963円8,833円10,235円10,794円 -12,988円7,836円
通常出荷日8日目3日目7日目7日目3日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました