ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)
通常価格(税別):320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)【1~4個入り】
通常価格(税別):2,730円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
スポイト(20個)【20個入り】
エスコ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
霧状スプレーボトル【10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,518円~
通常出荷日:3日目

【仕様】
・種類:小
・内径×高さ:120×430mm
・A(mm):120
・B(mm):110
・C(mm):430
・D(mm):498
・※B寸法は補強込みの外寸法です。
・※また寸法はあくまで目安ですので若干の誤差はあります。
・入数:1個

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アイクリーン(超音波洗浄器用洗浄剤)
0通常価格(税別):5,182円

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

アズワン
工業用精製水
4.7通常価格(税別):4,240円

アズワン
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
0通常価格(税別):15,173円

三商
ミニパイプクリーナー白 φ1.5㎜ HBS-MP-1.5-W
0通常価格(税別):1,453円

OMORI
洗浄槽 直角底
0通常価格(税別):63,141円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~