ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

NPボトル 広口 250ml バラNPW-250

NPボトル 広口 250ml バラNPW-250 101-0990302
通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:8日目

【仕様】・材質(本体・キャップ):PP・口内径(A):33.8φ・本体外径(B):63φ・フタなし高さ...

詳細を確認

型番:

101-0990302
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-0990302の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-0990302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質(本体・キャップ):PP
・口内径(A):33.8φ
・本体外径(B):63φ
・フタなし高さ(C):128.0mm
・フタ付高さ:130.5mm(D)
【特長】
・オートクレーブ可能。
・中栓不要で液モレなし
・減圧液モレ試験にクリア。
・インジェクションブロー成形
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NPボトル 広口 250ml バラNPW-250の型番101-0990302のページです。 型番101-0990302に関する仕様情報を記載しております。
NPボトル 広口 250ml バラNPW-250のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品の保管
5
満足度:5.0
一般的な用途ではないかも知れないがちゃんと蓋ができて中身がある程度見えるので使いやすいと思っている。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPボトル 広口 250ml バラNPW-250
NPボトル 広口 100ml バラNPW-100
NPボトル 細口 250ml バラNPN-250
NPボトル 広口 250ml 100本入1310-03 NPW-250
NPボトル 広口 50ml バラNPW-50
NPボトル 広口 500ml バラNPW-500
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4204074118,424382494
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました