ファクトリーサプライ用品技術窓口

無菌ボックス M-20

通常単価(税別)
211,103円
税込単価
232,213円
通常出荷日:15日目

【仕様】・品番:M-20・外寸法:800×550×500mm・パスボックス外寸法:200×200×20...

詳細を確認

    型番:

    101-05612
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    101-05612の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-05612
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    211,103円
    ( 232,213円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:M-20
    ・外寸法:800×550×500mm
    ・パスボックス外寸法:200×200×200mm
    ・材質:耐殺菌灯用アクリル
    ・殺菌灯:付き
    ・パスボックス外寸法:200×200×200mm
    ・手袋1双付
    【特長】
    ・表面窓が広く、材質は透明度の良いアクリルです。中の作業が良く見えます。
    ・軽量で移動が容易です。
    ・付属品あります。お問い合せください。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    無菌ボックス M-20の型番101-05612のページです。 型番101-05612に関する仕様情報を記載しております。
    無菌ボックス M-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    無菌ボックス M-20
    グローブボックス アクリル M20(殺菌灯,パスボックス付)
    無菌ボックス M-2/GRB-3
    サンプラ 無菌ボックス用部品 無菌手袋
    グローブボックス M-1
    グローブボックス アクリル M1
    メーカーコクゴ新光化成コクゴサンプラテックケニス新光化成
    通常価格211,103円224,905円128,931円 -6,485円139,093円136,053円
    通常出荷日15日目7日目15日目9日目6日目35日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました